ZHDU019 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 负载
        5. 2.1.2.5 USB 转 GPIO 接口适配器
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
    2. 3.2 测试结果
      1. 3.2.1  输入热插拔
      2. 3.2.2  通过 ENABLE 启动
        1. 3.2.2.1 仅输出电容器
        2. 3.2.2.2 输出电容器和恒流负载
        3. 3.2.2.3 带输出电容器和恒流负载时的启动失败
        4. 3.2.2.4 基于折返电流限制的启动
      3. 3.2.3  上电至短路
        1. 3.2.3.1 闭锁和较低的计时器灌电流
        2. 3.2.3.2 自动重试和较低的计时器灌电流
        3. 3.2.3.3 闭锁和较高的计时器灌电流
        4. 3.2.3.4 自动重试和较高的计时器灌电流
      4. 3.2.4  欠压锁定
      5. 3.2.5  过压锁定
      6. 3.2.6  瞬态过载性能
      7. 3.2.7  过流事件
      8. 3.2.8  负载电流监测
      9. 3.2.9  输出热短路
      10. 3.2.10 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 图
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

瞬态过载性能

测试条件:VIN = 54V,ICL = 85A,ICBL1 = 128A (1.5 x ICL),ICBL2 = 170A (2.0 x ICL),ICB = 255A (3.0 x ICL),tFLT = 约 350µs,tCBL1 = 8ms,且 tCBL2 = 4ms
LM5066H1EVM 瞬态过载响应 - 1图 3-18 瞬态过载响应 - 1. 电流负载从 80A 升高到 120A,从而防止触发 tCBL2。但是,将会触发 tCBL1。120A 的电流脉冲如果持续时间短于 8ms 将会通过,但如果持续时间超过 8ms,则将激活硬件编程计时器 (tFLT)。
LM5066H1EVM 瞬态过载响应 - 2图 3-19 瞬态过载响应 - 2.

电流负载从 80A 升高到 160A,此时 tCBL1 和 tCBL2 将分别触发 8ms 和 4ms。160A 的电流脉冲如果持续时间短于 4ms 将会通过,但如果持续时间超过 4ms,则将激活硬件编程计时器 (tFLT)。

LM5066H1EVM 瞬态过载响应 - 3图 3-20 瞬态过载响应 - 3.

电流负载从 80A 升高到 200A。200A 电流脉冲介于 ICBL2 和 ICB 之间。因此,不会发生电流消隐,并且硬件编程计时器 (tFLT) 将直接激活。

LM5066H1EVM 瞬态过载响应 - 4图 3-21 瞬态过载响应 - 4.

长时间施加 3ms 的 80A 负载瞬态和 3ms 的 160A 负载瞬态。