ZHDU019 December 2025
LM5066H1EVM 评估板为设计工程师提供了一款专为正电压系统设计的全功能智能监测和保护控制器板。本用户指南介绍了电路板的各种功能、如何测试和评估电路板,以及如何利用 GUI 设计工具来针对特定应用修改元件。为了使用该器件的先进遥测和监测功能,用户需要使用 LM5066HxEVM-GUI;但是,LM5066H1 无需安装任何软件即可用作热插拔和保护电路。此 EVM 展示了一款适用于 AI 驱动型企业数据中心的 5kW、54V 热插拔解决方案。
本用户指南介绍了 LM5066H1 热插拔控制器评估模块 (EVM)。