ZHDU019 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 负载
        5. 2.1.2.5 USB 转 GPIO 接口适配器
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
    2. 3.2 测试结果
      1. 3.2.1  输入热插拔
      2. 3.2.2  通过 ENABLE 启动
        1. 3.2.2.1 仅输出电容器
        2. 3.2.2.2 输出电容器和恒流负载
        3. 3.2.2.3 带输出电容器和恒流负载时的启动失败
        4. 3.2.2.4 基于折返电流限制的启动
      3. 3.2.3  上电至短路
        1. 3.2.3.1 闭锁和较低的计时器灌电流
        2. 3.2.3.2 自动重试和较低的计时器灌电流
        3. 3.2.3.3 闭锁和较高的计时器灌电流
        4. 3.2.3.4 自动重试和较高的计时器灌电流
      4. 3.2.4  欠压锁定
      5. 3.2.5  过压锁定
      6. 3.2.6  瞬态过载性能
      7. 3.2.7  过流事件
      8. 3.2.8  负载电流监测
      9. 3.2.9  输出热短路
      10. 3.2.10 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 图
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

规格

表 1-2中总结了 LM5066H1EVM 规格。

表 1-2 LM5066H1EVM 设计规格
参数值

输入电压范围 (VIN)

40V 至 60V

最大 RMS 负载电流 (IOUT(max))

100A

过流保护阈值 (ITRIP)

100A

最大输出电容 (CLOAD)

5mF

在 PG 置位之前所有负载是否都关闭?

否

最高环境温度

70°C

故障计时器

350μs、520μs 和 1ms

输出电压压摆率

0.7V/ms

是否需要承受输出端的“热短路”情况?

是

是否需要承受“加电至短路”情况?

是

是否可以热插拔电路板或对电路板进行下电上电?

是

是否需要负载电流监测?

是

故障响应

闭锁