图 3-1 展示了基本测试设置。
- 按图 3-1 中所示,进行所有必需的硬件连接。在所有连接正确固定并放置在安全箱内之前,请勿为高压电源通电。
- 将目标测试 RC 负载连接到高压连接器。有几个方便的选项供用户使用:
- 用于 VDC+ 连接的 J6 或 TP11
- 用于 VDC– 连接的 J7 或 TP10
- 用于保护地 (PE) 的 J9。请注意,系统接地连接到 PE。
- 将示波器探头连接到所需的 SW_EN 引脚(J13 引脚 39 和 40)和 ADC 输入引脚(J5 引脚 25 和 27)以调试电路板
- 如果需要,将高压差分探头连接到高压连接器以进行调试
- 导入演示工程并启动 CCS 软件调试模式
- 打开高压电源并观察波形以及计算得出的电阻和电容值
注: 要使用外部直流电源(TIDA-010985 板的 J14 输入)为参考设计供电,必须将 R52 和 R46 短接,并且必须移除 J101 上的跳线 LP 器件(除 GND、SWDIO 和 SWCLK 之外的所有跳线,才能使调试器正常工作)。