ZHDU006A December 2025 – January 2026
ISOW1044 器件是一款电隔离式控制器局域网 (CAN) 收发器,内置隔离式直流/直流转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。低发射、隔离式直流/直流转换器符合 CISPR 32 辐射发射 B 类标准,在简单的两层 PCB 上仅使用两个铁氧体磁珠。额外的 20mA 输出电流可用于为板上的其他电路供电。该器件具有一个集成的 10Mbps GPIO 通道,有助于去除用于诊断、LED 指示或电源监控的额外数字隔离器或光耦合器。