ZHDU006A December   2025  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 绝缘监测
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 TIDA-010985 概述
      2. 2.2.2 求解未知隔离电阻
      3. 2.2.3 处理大时间常数情况
      4. 2.2.4 预测算法
      5. 2.2.5 了解误差源
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LP-MSPM0G3507
      2. 2.3.2 TPSI2240-Q1
      3. 2.3.3 RES60A-Q1
      4. 2.3.4 TLV9002-Q1
      5. 2.3.5 TPSM33620-Q1
      6. 2.3.6 TPS7A2033
      7. 2.3.7 ISOW1044
      8. 2.3.8 TSM24CA
      9. 2.3.9 TLV431B
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 硬件测试设置
      2. 3.3.2 软件测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
    2. 4.2 工具和软件 [必填主题]
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者
  12. 6修订历史记录

测试结果

每个测试条件均包括十个用于统计分析的 IMD 测量值(均值和标准差)。在某些情况下,定点数学误差很大。总体而言,测量误差和响应时间远低于 UL 2231-2 要求(±15%,10 秒)。

在 图 3-6 中,对于非对称故障,显示的误差是故障条件下的 Riso。由于时间常数非常大,“1MΩ-1MΩ”案例需要 3s 测量周期才能解决故障。

TIDA-010985 IMD Riso 测量误差,1000VDC,2s 周期图 3-6 IMD Riso 测量误差,1000VDC,2s 周期
TIDA-010985 IMD Ciso 误差,1MΩ 至 100kΩ,2s 周期图 3-7 IMD Ciso 误差,1MΩ 至 100kΩ,2s 周期

在 图 3-8 中,相对较短的时间常数意味着无需预测最终的稳态电压。

TIDA-010985 800VDC、0.1µF、1MΩ 对称条件下的开关波形捕获图 3-8 800VDC、0.1µF、1MΩ 对称条件下的开关波形捕获

在 图 3-9 中,相对较长的时间常数意味着必须预测最终的稳态电压。

TIDA-010985 800VDC、1µF、1MΩ 对称条件下的开关波形捕获图 3-9 800VDC、1µF、1MΩ 对称条件下的开关波形捕获

图 3-10 展示了开关时序图。请注意,每个开关状态保持打开约 980ms。ADC 采样周期约为 1ms。ADC 采集周期之后的计算时间约为 1.98ms。

TIDA-010985 开关时序图图 3-10 开关时序图

图 3-11 展示了大约 2ms 的计算时间,其中包括所有数学计算,例如预测和求解未知数。

TIDA-010985 放大时序图图 3-11 放大时序图