ZHDU006A December   2025  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 绝缘监测
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 TIDA-010985 概述
      2. 2.2.2 求解未知隔离电阻
      3. 2.2.3 处理大时间常数情况
      4. 2.2.4 预测算法
      5. 2.2.5 了解误差源
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LP-MSPM0G3507
      2. 2.3.2 TPSI2240-Q1
      3. 2.3.3 RES60A-Q1
      4. 2.3.4 TLV9002-Q1
      5. 2.3.5 TPSM33620-Q1
      6. 2.3.6 TPS7A2033
      7. 2.3.7 ISOW1044
      8. 2.3.8 TSM24CA
      9. 2.3.9 TLV431B
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 硬件测试设置
      2. 3.3.2 软件测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
    2. 4.2 工具和软件 [必填主题]
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者
  12. 6修订历史记录

软件测试设置

  1. 演示工程示例位于 TIDA-010985 工具文件夹中。CCS 版本:此设计使用 12.8.1.00005。安装 CCS 和 MSPM0 SDK(如果尚未完成)。
  2. 下载并导入演示工程
  3. 启动 CCS 软件调试模式
  4. 选中 CCS 监视窗口的持续刷新选项
  5. 在监视窗口中添加变量以观察测量,例如 gRn、gRp、gRn 和 gRp 是基于两个与 RP 和 RN 并联的 12.5MΩ RES60A 电阻器的补偿值。对于有效的 RP 和 RN,请在观察窗口中添加“rn”和“rp”。
  6. 如果需要更改 ADC 的默认设置(例如计时和硬件均值计算),请修改工程中的 syscfg 文件。默认情况下,两个 ADC(ADC0 和 ADC1)采样周期设置为 1ms,硬件平均值的数量设置为 128 次转换(图 3-3 至 图 3-5)。请注意,硬件均值计算有助于降低噪声对测量的影响。有关如何正确更改 IMD 循环时间的更多信息,请参阅预测算法部分。
TIDA-010985 在调试会话期间,CCS Expression Watch 窗口在持续刷新模式下运行图 3-3 在调试会话期间,CCS Expression Watch 窗口在持续刷新模式下运行
TIDA-010985 syscfg 计时器周期设置图 3-4 syscfg 计时器周期设置
TIDA-010985 syscfg ADC 硬件均值计算设置图 3-5 syscfg ADC 硬件均值计算设置