ZHDU006A December   2025  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 绝缘监测
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 TIDA-010985 概述
      2. 2.2.2 求解未知隔离电阻
      3. 2.2.3 处理大时间常数情况
      4. 2.2.4 预测算法
      5. 2.2.5 了解误差源
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LP-MSPM0G3507
      2. 2.3.2 TPSI2240-Q1
      3. 2.3.3 RES60A-Q1
      4. 2.3.4 TLV9002-Q1
      5. 2.3.5 TPSM33620-Q1
      6. 2.3.6 TPS7A2033
      7. 2.3.7 ISOW1044
      8. 2.3.8 TSM24CA
      9. 2.3.9 TLV431B
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 硬件测试设置
      2. 3.3.2 软件测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
    2. 4.2 工具和软件 [必填主题]
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者
  12. 6修订历史记录

主要系统规格

表 1-3 关键 UL 2231-2,IEC 61851-23 规格
参数 UL 2231-2/IEC 61851-23 规格 TIDA-010985
跳闸精度(对称和非对称故障) 15% 5%
响应时间 < 10 秒 < 2 秒(Ciso = 4µF,Riso = 1MΩ)
线路与 PE 之间的电压变化占 VDC 的百分比 10% 10%(即 1kV 总线为 50V)
表 1-4 主要电气规格
参数 规格 单位
Riso 测量范围(测得的最大值) 2 MΩ
Riso 测量误差 (3σ) ±5 %
Ciso 测量范围(测得的最大值) 9 µF
Ciso 测量误差 (3σ) ±15 %
隔离测量周期时间(可配置) 2 s
高压总线电压(最大值) 1000 V
ADC 满量程输入 3.3 V
分压器电阻 12.5 ±15% MΩ
IMD 泄漏电流(最大值,激活) 2 mA
IMD 泄漏电流(最大值,未激活) 100 µA
电阻电桥功率耗散(最大值) 0.85 W
电源 6-36 或隔离式 USB 转 LP V
功耗(最大值) 2 W
工作温度 -40 至 85 °C
接口 CAN 2.0 不适用