ZHDU006A December   2025  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 绝缘监测
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 TIDA-010985 概述
      2. 2.2.2 求解未知隔离电阻
      3. 2.2.3 处理大时间常数情况
      4. 2.2.4 预测算法
      5. 2.2.5 了解误差源
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LP-MSPM0G3507
      2. 2.3.2 TPSI2240-Q1
      3. 2.3.3 RES60A-Q1
      4. 2.3.4 TLV9002-Q1
      5. 2.3.5 TPSM33620-Q1
      6. 2.3.6 TPS7A2033
      7. 2.3.7 ISOW1044
      8. 2.3.8 TSM24CA
      9. 2.3.9 TLV431B
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 硬件测试设置
      2. 3.3.2 软件测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
    2. 4.2 工具和软件 [必填主题]
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者
  12. 6修订历史记录

硬件要求

用于评估此参考设计的硬件由以下各项组成:

  • TIDA-010985
  • LP-MSPM0G3507
  • USB Type-C® 电缆
  • USB 隔离器(用于为 LP 供电并保护笔记本电脑)。为整个系统供电的 USB 是评估参考设计的默认方法。
  • 笔记本电脑
  • 四通道示波器
  • 两个额定电压高于 1kV 的高压差分探头
  • 两个用于低压信号测量的单端探头 (TPP0500B)
  • 用于调试数字信号的逻辑分析仪 (Saleae 逻辑 16)(可选)
  • 高压直流电源 SL1250-1.2/UI+LXI
  • 用于确保高压测试安全性的联锁安全箱
  • 可选 12V 直流实验室电源 (5W),如果需要外部电源而不是 LP 的 USB 电源来供电(默认选项)