ZHDU006A December 2025 – January 2026
TSM24CA 是低电容 TVS 二极管,属于 TI 浪涌保护器件系列。TSM24CA 可将高达 30A 的 IEC 61000-4-5(8μs 至 20μs)故障电流进行可靠分流,以确保系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件提供了一种满足常见工业信号线路 EMC 要求的解决方案,可承受通过 42Ω 阻抗耦合的高达 1kV 的 IEC 61000-4-5 开路电压,将浪涌钳位至 40V (IPP = 24A)。TSM24CA 还具有 12pF 的极低线路电容,可保护常见汽车通信网络(如 CAN)免受电动汽车充电应用中的浪涌影响。