ZHDU006A December   2025  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 绝缘监测
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 TIDA-010985 概述
      2. 2.2.2 求解未知隔离电阻
      3. 2.2.3 处理大时间常数情况
      4. 2.2.4 预测算法
      5. 2.2.5 了解误差源
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LP-MSPM0G3507
      2. 2.3.2 TPSI2240-Q1
      3. 2.3.3 RES60A-Q1
      4. 2.3.4 TLV9002-Q1
      5. 2.3.5 TPSM33620-Q1
      6. 2.3.6 TPS7A2033
      7. 2.3.7 ISOW1044
      8. 2.3.8 TSM24CA
      9. 2.3.9 TLV431B
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 硬件测试设置
      2. 3.3.2 软件测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
    2. 4.2 工具和软件 [必填主题]
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者
  12. 6修订历史记录

特性

  • 支持大型 Y 电容(总计高达 9μF)
  • 通过低计算预测算法缩短响应时间
  • Y 电容对保护地的电压变化较小 (±10%)
  • 可提供对称和非对称故障检测
  • 电阻测量误差为 ±5%,电容测量误差为 ±15% (±3σ)
  • 支持 UL 2231-2 ±15% 的精度和 10s 响应时间
  • 支持高达 1kV 的总线电压
  • 用于通信的隔离式控制器局域网 (CAN) 2.0