ZHDU006A December 2025 – January 2026
在上一个示例中,假设在 ADC 测量 Vp 和 Vn 之前没有明显的 RC 趋稳时间。在某些情况下(如图 2-5 中的示例),时间常数可以非常长。如果没有解决办法,系统可能需要等待很长的时间使电压稳定,从而无法满足标准响应时间要求(例如,UL 2231-2 为 10s)。
图 2-5 具有大时间常数的波形示例SW1 打开且 SW2 关闭时的时间常数 τ:
有多种方法可以处理更大的时间常数情况(即 µF 范围内的大型 Y 电容):