ZHDT030A May 2026 – May 2026 OPA325 , OPA328
PRODUCTION DATA
具有高转换率、低输出阻抗和高相位裕度的宽带宽放大器趋稳更快。驱动 ADC 时,应选择趋稳时间能达到所需分辨率并与 ADC 的采集时间相匹配的运算放大器。请记住,采集时间等于采样时间减去转换时间。降低采样率有助于放宽对运算放大器趋稳时间的要求。
理想情况下,运算放大器应趋稳在 ADC LSB 的一半内,以避免误差。不过,很少有运算放大器数据表会规定高达 16 位 (0.0015%) 的趋稳时间。开环输出阻抗是一项常被忽视的规格。低开环输出阻抗意味着相位裕度更高,进而意味着趋稳时间更快。此外,开环输出阻抗的形状也会影响电路稳定性。平坦(阻性)的开环输出阻抗运算放大器更易于补偿。运算放大器输出端的电荷桶式电阻器-电容器滤波器会引入一个极点,降低相位裕度,但同时能最小化采样期间的输出压降。根据极点位置的不同,可能会观察到过大的振铃(过冲),从而影响趋稳时间。
图 8 展示了一个使用 OPA328 驱动 ADS8860 的电路。采样率设置为 500kSPS。ADS8860 的采集周期为 Tacq = 2µs – 710ns = 1,290ns。
将采样率降至 500kSPS,电路趋稳时间可加快至 425ns,远低于 LSB 的一半。
图 9 展示了 OPA328 与 ADS8860 的配对连接,并利用该电路对趋稳时间进行了仿真(图 10)。
图 8 OPA320 开环输出阻抗与频率间的关系
图 10 OPA328 驱动 ADS8860 时的趋稳时间