ZHDT030A May 2026 – May 2026 OPA325 , OPA328
PRODUCTION DATA
运算放大器规格表列出了输出摆幅,对于互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件,摆幅通常离电源轨 10mV 至 20mV,这一测试通常称为极限摆幅测试。为确保运算放大器保持在线性区域,请关注 Aol 规格的条件,以确定允许的最大电压摆幅。由于 ADC 具有高输入阻抗,因此应关注最大负载条件。
例如,OPA328 在 10kΩ 负载下的电压输出摆幅为 ±100mV。当与采用 3.3V 单电源的 ADS8860 搭配使用时,OPA328 的线性范围为 0.1V 至 3.2V,而 ADS8860 的输入范围为 0V 至 3.3V。显然,这并未利用全部动态范围,因此造成了码值浪费。使用 LM7705 负偏置发生器 (–0.23V) 并将正电源提高至 3.5V,可解决此问题。考虑到 OPA328 的 ±100mV 输出限制,并在加入 LM7705 后,有效输出范围变为 –0.1V 至 3.4V,完全覆盖 ADS8860 的输入范围,且不违反其绝对最大额定值(–0.3V 至 3.6V)。