ZHDT030A May   2026  – May 2026 OPA325 , OPA328

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   2
  3. 1电路配置与带宽及其他误差
  4. 2DC 增益误差
  5. 3输出限制与线性度
  6. 4噪声与 ENOB
  7. 5输入偏移电压与漂移
  8. 6趋稳时间
  9. 7稳定性
  10. 8结语
  11. 9关于作者
  12.   商标

DC 增益误差

开环增益 (Aol) 对直流增益精度起着重要作用。以图 2 所示的反相电路为例,在 12 位系统中,Aol 必须至少为 78dB(即 8,192),也就是 212 × 2。现代通用运算放大器几乎都能达到 78dB 的 Aol。如果要求达到 16 位精度(在噪声增益为 2 的情况下),最低 Aol 必须达到 102dB,这在大多数情况下都需要使用精密器件。请记住,Aol 也取决于输出负载,因为末级增益取决于 gm × RL。在反相电路中,反馈电阻器(图 2 中的 R1)是负载。