ZHDT030A May 2026 – May 2026 OPA325 , OPA328
PRODUCTION DATA
优化电路的趋稳时间和噪声性能,不能以牺牲稳定性为代价。本文讨论的运算放大器均具有低且平坦的开环输出阻抗,这大大简化了补偿设计。
图 11 展示了驱动 1nF 电容器的 OPA328,在反馈环路外使用 50Ω 隔离电阻器(与驱动 ADS8860 所用电阻器相同)。相位裕度为 61 度,确保了设计的稳定可靠性。
运算放大器的稳定性至关重要。如果运算放大器不稳定或处于不稳定的边缘,出现严重振铃和过冲,其他一切都无从谈起。
图 11 带重电容负载时的 OPA328 开环增益与相位裕度