ZHDT030A May 2026 – May 2026 OPA325 , OPA328
PRODUCTION DATA
选择运算放大器来驱动模数转换器 (ADC) 并非易事。ADC 的选择通常取决于终端设备,并需要在多个参数之间进行权衡。即使在同一领域或细分市场中,对 ADC 的要求也可能各不相同。例如,在测试测量领域,可以看到逐次逼近寄存器 (SAR) 与 Δ-Σ ADC 混合使用的情况。SAR ADC 在参数测量装置、存储器测试仪和电池化成测试仪中较为常见。
Δ-Σ ADC 则通常用于振动分析、数据采集和科学仪器仪表。根据整体系统要求,某些应用两者皆可使用。高精度称重秤更适合采用 Δ-Σ ADC,因为其分辨率更高;而消费级和低端型号则依靠 SAR 架构来最大限度降低功耗。
同样,数据通信光模块倾向于使用 SAR ADC,而电信光模块则多采用 Δ-Σ ADC,尽管这两类应用同属数据中心领域。
仔细关注运算放大器(或模拟前端)的直流和交流规格,有助于避免 ADC 性能下降并减少误差。