ZHDT030A May 2026 – May 2026 OPA325 , OPA328
PRODUCTION DATA
反相电路配置的优点是能避免共模调制误差,因此不需要很高的共模抑制比。但该配置会降低输入阻抗,使之等于输入电阻与反馈电阻的并联值,并且反馈电阻会引入增益误差。非反相配置通常能提供高得多的输入阻抗。运算放大器的闭环带宽或有效带宽取决于噪声增益(或非反相增益),而不是信号增益。
在图 1 中,TI 的 OPA325 增益带宽积为 10MHz。在正单位增益(缓冲器)配置下,带宽为 18MHz。超出的带宽来自增益峰化,在 TINA-TI™ 宏模型中,这是由输入电容和开环输出阻抗引起的。在这种情况下,信号增益为 –1,噪声增益为 1。
图 1 缓冲器配置下的 OPA325另一方面,图 2 中所示电路的带宽为 6.7MHz,约为图 1 中缓冲器带宽的三分之一。在图 2 中,信号增益为 –1,但噪声增益为 2。请注意,即使在增益仅为 2 的反相配置中,增益峰化也远没有那么明显。增益越高,增益峰化就越低。
图 2 噪声增益为 2 时的 OPA325