ZHDT011 January   2026 ISO6041 , ISO6420 , ISO6420-Q1 , ISO6421 , ISO6421-Q1 , ISO6440 , ISO6440-Q1 , ISO6441 , ISO6441-Q1 , ISO6442 , ISO6442-Q1 , ISO6462 , ISO6463 , ISOW6441

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

 过压容限输入图 1 过压容限输入

概述

过压耐受输入是数字隔离器输入引脚,可在高于隔离器输入侧电源的电压下,在指定数据表限制范围内接受逻辑信号,而不会导致闩锁效应或向该输入侧电源馈送电流。这样可在数字隔离器断电时施加信号,而不会损坏数字隔离器。

这是通过内部保护结构(例如反向保护二极管和钳位电路)实现的,当输入被驱动至高于 VCC 时,这些结构可防止电流流入器件电源轨。

这样一来,数字隔离器就可以在断电时施加信号,并直接与更高电压逻辑标准或其他过压条件连接,同时仍满足绝对最大额定值时保持不变。

数字隔离器(例如 ISO6441)的过压耐受输入允许低压隔离式域(例如 3.3V)接收来自较高电压域(例如 5V)的信号,而无需额外的电平转换 IC,从而简化了设计并减少了元件数量。

过压容限输入在以下方面特别有用:

  • 工业 I/O
  • PLC 模块
  • 电机驱动器
  • 电力电子栅极驱动器接口

在此类应用中,过压耐受输入有助于解决瞬间超过隔离器电源的场侧逻辑电平或故障条件,同时还提供可靠的隔离、防噪性能并符合安全标准。

其他资源

表 1 推荐器件
商用器件 汽车器件 (AEC-Q100) 电源电压 (VCC) 范围 集成 DC/DC 特性
ISO6041 - 1.71 至 5.5V -

最高带宽:200Mbps、1.2ns(最大值)PWD 和通道间偏斜

每 Mbps 低功耗 (ICC)(1Mbps 时每通道最大 635μA)

增强型隔离

小型封装选项

ISO6441 ISO64xx-Q1 2.25 至 5.5V -

200kV/μs(最小值)CMTI

150Mbps

增强型隔离与基础型隔离

小型封装选项

ISOW6441 ISOW64xx-Q1 2.25 至 5.5V

100kV/μs(最小值)CMTI

具有集成式 DC/DC 的增强型数字隔离器 低辐射