ZHDS264 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 电路
      1. 2.1.1 旁路电容器
      2. 2.1.2 输出滤波器
      3. 2.1.3 负载连接器
      4. 2.1.4 TMCS1170 隔离式电流检测放大器
    2. 2.2 测量
      1. 2.2.1 18
      2. 2.2.2 高级测量提示
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1.     商标
    2. 4.1 德州仪器 (TI) 提供的相关文档

器件信息

TMCS1170 是一款基于霍尔效应且易于使用的高性能隔离式电流检测放大器。TMCS1170EVM 是一系列 EVM,用于对所有 TMCS1170 灵敏度型号提供基本的功能评估。TMCS1170EVM 并非针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。TMCS1170EVM 系列包含 6 个单独可订购的 PCB,每个部分都采用了单独的灵敏度。

TMCS1170 目前可提供 12 引脚、3mm × 3mm VQFN 熔合引线表面贴装式封装。表 1-2 列出了可用的灵敏度选项。在所有 EVM 型号中,可以用 EVM 检查的部件包括TMCS1170 器件概要 中列出的以下器件。

表 1-2 TMCS1170 器件概要
产品

参考点

灵敏度

线性范围

故障跳变电平

TMCS1170B9F

1.65V

90mV/A

±14.7A

±14.7A

TMCS1170B7F

1.65V

132mV/A

±10A

±10A

TMCS1170B3F

1.65V

44mV/A

±30A

±30A

TMCS1170B1F

1.65V

26.4mV/A ±50A

±50A

TMCS1170A8F

2.5V

200mV/A

±10A

±10A

TMCS1170A6F

2.5V

100mV/A

±20A

±20A

TMCS1170A4F

2.5V

66mV/A

±30A

±30A

TMCS1170A2F

2.5V

40mV/A

±50A

±50A

TMCS1170C5F

0.5V

80mV/A

50A

50A