ZHDS264 May 2026
| 位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 1 | 0.1uF | 电容,陶瓷,0.1uF,6.3V,+/-10%,X7R,0402 | 0402 | GRM155R70J104KA01D | MuRata |
C4 | 1 | 3300pF | 电容,陶瓷,3300pF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 | 0402 | GCM155R71H332KA37D | MuRata |
| H1、H2、H3、H4 | 4 | Bumpon,半球形,0.44 × 0.20,透明 | 透明 Bumpon | SJ-5303 (CLEAR) | 3M | |
H5、H6、H7、H8、H9 | 5 | 跳线,带有测试点 1X2 引脚 2.54MM | 60900213421 | Würth Elektronik | ||
IN-1、IN+1 | 2 | 端子连接器矩形接线片,接地 1/4 螺柱 | CONN_TERM_RECT_LUG | CB70-14-190 | Panduit | |
LBL1 | 1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签 0.650x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady | |
MP1、MP2 | 2 | 中等强度钢制六角螺母 | NUT_1-4-20 | 95462A029 | McMASTER-CARR | |
MP3、MP4 | 2 | 钝化 18-8 不锈钢盘头内六角螺钉 1/4"-20 螺纹尺寸、3/8" 长 | NPTH_SCREW_M5x0.8mm | 92196A535 | McMaster-Carr | |
OC、TP1、TP2、TP4、TP5 | 5 | 测试点,微型,SMT | Testpoint_Keystone_Miniature | 5015 | KeyStone Electronics,Keystone | |
R1 | 1 | 10.0k | 电阻,10.0k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 402 | CRCW040210K0FKED | Vishay-Dale |
R2、R3、R4、R5 | 4 | 0 | 0Ω 跳线 0.1W,1/10W 片式电阻器 0402(公制 1005)- 厚膜 | 0402 | CR0402-10W-000T | Venkel |