ZHDS264 May 2026
本用户指南介绍了 TMCS1170 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用。本 EVM 旨在评估 TMCS1170 电压输出隔离式霍尔效应电流检测放大器在各种配置下的性能。此电路板布局并非是目标电路的模型,也并非专门用于电磁 (EMI) 测试。但是,这些封装支持为嘈杂环境实施滤波器。TMCS1170 的这款 EVM 没有填充 TMCS1170,可用于任何 TMCS1170 型号。因此,用户可以测试单个静态点的所有灵敏度变化(A = 2.5V、B = 1.65V 或 C = 0.5V)。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语指的是 TMCS1170EVM。本文档包括原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。
TMCS1170 霍尔效应电流检测放大器(也称为隔离式电流检测放大器),可在独立于电源电压的 0VDC 至 ±100VDC 共模电压下检测通过引线框的电流产生的磁通量,并具有功能型隔离功能。该器件有 A=2.5V、B=1.65V 或 C=0.5V 的零输入参考点配置,有五个固定灵敏度可供选择:44mV/A、66mV/A、80mV/A、132mV/A 和 200mV/A。这些器件由 3V 至 5.5V 单电源供电,随温度变化的最大电源电流为 8mA。