ZHDS264 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 电路
      1. 2.1.1 旁路电容器
      2. 2.1.2 输出滤波器
      3. 2.1.3 负载连接器
      4. 2.1.4 TMCS1170 隔离式电流检测放大器
    2. 2.2 测量
      1. 2.2.1 18
      2. 2.2.2 高级测量提示
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1.     商标
    2. 4.1 德州仪器 (TI) 提供的相关文档

规格

以下是用以设置和使用 TMCS1170EVM 的说明。图 1-1 所示为 A4F (66mV/A) 灵敏度型号上的简单低侧设置示例。此器件可提供隔离,外部电源按高电压 (HV)(对于负载)和低电压 (LV)(对于 DUT 电源)加以区分。HV 电源可以隔离,并具有与 LV 电源不同的电位。

TMCS1170EVM 用于功能隔离的低侧正向电流设置图 1-1 用于功能隔离的低侧正向电流设置
  1. 将大电流接线片连接器连接到要测试的灵敏度版本的 IN+ 和 IN-。
  2. 将外部 LV 电源的端子连接到所选 EVM 灵敏度型号上的 GND 和 VCC 测试点。务必先连接 GND,并确保外部 LV 电源在 3V 和 5.5V 之间。
  3. 按节 2.2连接输入端。
警告:

测量电流时,首先确保设备(导线、连接器等)可以承受相应的电流和功率耗散。其次,确保流经器件输入端的电流保持在 TMCS1170 数据表的器件安全工作区限制范围内。否则可能会导致 EVM 损坏或人身伤害。

请勿触摸 HV 端子

表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸!