ZHDS012 December 2025 MSPM0L1126 , MSPM0L1127 , MSPM0L2116 , MSPM0L2117
PRODUCTION DATA
| 外设名称 | 基址 | 尺寸 |
|---|---|---|
| ADC0 | 0x40004000 | 0x00002000 |
| COMP0 | 0x40008000 | 0x00001F00 |
| VREF | 0x40030000 | 0x00001F00 |
| LCD | 0x40070000 | 0x00001F00 |
| WWDT0 | 0x40080000 | 0x00001500 |
| TIMG14 | 0x40084000 | 0x00001F00 |
| TIMG1 | 0x40086000 | 0x00001F00 |
| TIMG2 | 0x40088000 | 0x00001F00 |
| LFSS | 0x40094000 | 0x00001600 |
| GPIOA | 0x400A0000 | 0x00001F00 |
| GPIOB | 0x400A2000 | 0x00001F00 |
| KEYSTORECTL | 0x400AC000 | 0x00002000 |
| SYSCTL | 0x400AF000 | 0x00003100 |
| TIMB0 | 0x400B8000 | 0x00001C00 |
| TIMB1 | 0x400BA000 | 0x00001C00 |
| TIMB2 | 0x400BC000 | 0x00001C00 |
| TIMB3 | 0x400BE000 | 0x00001C00 |
| DEBUGSS | 0x400C7000 | 0x00001F00 |
| EVENTLP | 0x400C9000 | 0x00003000 |
| FLASHCTL | 0x400CD000 | 0x00002000 |
| CPUSS | 0x40400000 | 0x00001F00 |
| WUC | 0x40424000 | 0x00000500 |
| IOMUX | 0x40428000 | 0x00002000 |
| DMA | 0x4042A000 | 0x00001F00 |
| CRC0 | 0x40440000 | 0x00002000 |
| AESADV | 0x40442000 | 0x00001200 |
| ADC0_SVT | 0x4055A000 | 0x00001000 |
| TIMA0 | 0x40860000 | 0x00001F00 |
| UC4_UART | 0x40A00000 | 0x00001500 |
| UC6_I2CC | 0x40A22000 | 0x00023500 |
| UC7_I2CT | 0x40A44000 | 0x00045500 |
| UC4_SPI | 0x40A60000 | 0x00061200 |
| UC4 | 0x40A80000 | 0x00081C00 |
| UC6 | 0x40A82000 | 0x00082A00 |
| UC7 | 0x40A84000 | 0x00084A00 |
| SPG0 | 0x40A9F000 | 0x000A0C00 |
| UC8_UART | 0x40B00000 | 0x00001500 |
| UC11_UART | 0x40B02000 | 0x00003500 |
| UC8_SPI | 0x40B60000 | 0x00061200 |
| UC8 | 0x40B80000 | 0x00081C00 |
| UC11 | 0x40B82000 | 0x00082A00 |