ZHDA395 November   2026 TAS2563 , TAS2573 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 扬声器的工作原理
  6. 3 智能放大器监测
  7. 4 智能放大器保护
    1. 4.1 位移保护
    2. 4.2 过热保护
  8. 5 生产线校准
  9. 6 建模精度
  10. 7 端口堵塞情况下的可靠性
  11. 8 智能放大器:完整系统
  12. 9 系统成本节约
  13. 10总结
  14. 11参考资料

建模精度

智能放大器的保护效果取决于扬声器内部特性模型的准确性。但扬声器并非一成不变的设备:正常的制造差异意味着没有两台扬声器完全相同,而且同一扬声器的工作特性也会随着使用时间、温度和整体磨损情况而发生变化。如果内部特性模型在不知不觉中与扬声器的实际物理特性产生偏差,基于该模型构建的预测机制(包括振膜位移估算、温度估算等所有功能)的可靠性就会降低。

智能放大器通过持续进行交叉校验来解决这一问题。它会将内部模型预测的扬声器电气特性与传感电路实际测量的结果进行比较。预测结果与测量结果之间的任何偏差都会被视为误差信号,系统会调整模型的内部参数,尽可能减小该误差。从概念上讲,这与汽车 GPS 导航系统不断利用最新的卫星信号重新核对自身位置的原理相同,而不是在整个行程中始终依赖最初的一次定位结果。通过持续进行小幅校正,系统能够及时更新自身状态,避免细微误差在数周或数月的使用过程中悄然累积。

扬声器的初始特性模型通过以下方式生成:使用测试音调在一系列频率范围内对扬声器进行扫频,测量其电阻抗和机械位移的变化情况,并绘制出一条曲线。该曲线在扬声器的固有谐振点 附近出现明显峰值,也就是扬声器最容易振动的频率。偏离这一最佳点,无论频率升高还是降低,在相同输入信号下,扬声器的振动幅度都会自然减小。

通过向扬声器施加已知功率,并跟踪其在多次测试脉冲期间的温度升降情况,可以测量扬声器的发热特性。预测结果与上述测量结果相符是智能放大器技术的关键所在:该技术通过实际可测量的参数(电压、电流)推断无法直接测量的物理量(运动、热量),并确保其能够在真实硬件和实际产品中可靠运行,从而保护扬声器。