ZHDA395 November   2026 TAS2563 , TAS2573 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 扬声器的工作原理
  6. 3 智能放大器监测
  7. 4 智能放大器保护
    1. 4.1 位移保护
    2. 4.2 过热保护
  8. 5 生产线校准
  9. 6 建模精度
  10. 7 端口堵塞情况下的可靠性
  11. 8 智能放大器:完整系统
  12. 9 系统成本节约
  13. 10总结
  14. 11参考资料

扬声器的工作原理

在介绍智能放大器如何保护扬声器之前,值得先了解扬声器的本质:它实际上是一种小型专用电机。

 扬声器如何将电信号转换为声音图 2-1 扬声器如何将电信号转换为声音

放大器将变化的电信号传输至位于固定磁体内部的线圈。每当电流流经磁场中的导线时,都会基于使电动机旋转的相同原理,在导线上产生物理推拉力 — 在这种情况下,该力会推动线圈做直线运动,而不是带动轴旋转。振膜与线圈牢固粘接,因此振膜也会受到相同的作用力,从而推动和拉动其前方的空气。这些运动的空气就是我们听到的声音。

电信号的两个特性直接对应声音的两个特性:信号来回变化的速度决定音高(频率),而线圈摆动的幅度决定响度(振幅)。这就是为什么小型扬声器难以在保证安全的情况下再现响亮、低沉的低音:在相同的感知响度下,低音需要振膜在每个周期内进行比高音更长距离的物理运动。如此大的振膜位移存在风险,可能导致扬声器过度驱动并造成损坏;但固定的安全裕量又会使听众无法充分享受低音效果。