ZHDA395 November   2026 TAS2563 , TAS2573 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 扬声器的工作原理
  6. 3 智能放大器监测
  7. 4 智能放大器保护
    1. 4.1 位移保护
    2. 4.2 过热保护
  8. 5 生产线校准
  9. 6 建模精度
  10. 7 端口堵塞情况下的可靠性
  11. 8 智能放大器:完整系统
  12. 9 系统成本节约
  13. 10总结
  14. 11参考资料

端口堵塞情况下的可靠性

振膜位移保护和过热保护涵盖了扬声器在正常使用过程中发生故障的两种典型情况。但实际产品的使用方式往往超出实验室测试所能完全预见的范围。许多小型扬声器依靠声学端口或格栅(外壳上的小型网状结构,用于排出空气)。如果该端口被手机壳、贴纸或灰尘堵塞,或者扬声器被放置在柔软的表面上,扬声器的声学负载就会发生变化,从而可能在原本完全安全的音量下产生足以造成损坏的过大振膜位移。

智能放大器采用与估算振膜位移和温度相同的方式来识别这种情况:端口堵塞会改变扬声器的电气特征,而系统能够识别这种变化,并自动收紧保护限值以进行补偿,从而保护扬声器免受实际使用中出现的风险影响。这样可以提高扬声器的工作可靠性,减少产品返修和保修索赔。