ZHDA395 November   2026 TAS2563 , TAS2573 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 扬声器的工作原理
  6. 3 智能放大器监测
  7. 4 智能放大器保护
    1. 4.1 位移保护
    2. 4.2 过热保护
  8. 5 生产线校准
  9. 6 建模精度
  10. 7 端口堵塞情况下的可靠性
  11. 8 智能放大器:完整系统
  12. 9 系统成本节约
  13. 10总结
  14. 11参考资料

摘要

手机、平板电脑和笔记本电脑中使用的小型量产扬声器,尽管在振膜位移和功率承受能力方面都受到物理限制,仍需要呈现饱满、有力的声音。如果驱动扬声器超出这些限值,就会造成损坏 — 可能是振膜位移过大,也可能是音圈过热。因此,制造商通常采用一个固定的最坏情况限值来防范这两种故障模式。即使扬声器尚未接近危险状态,这种做法也会使其性能无法得到充分发挥。本文介绍 TI 的智能放大器扬声器保护技术。该技术通过持续实时追踪扬声器的实际振膜位移和温度,取代静态限值,使扬声器能够达到自身的安全限值,而不必受固定的最坏情况限值限制。这样一来,无需增加硬件,也不会增加风险,尺寸更小、成本更低的扬声器就能呈现更响亮、动态表现更出色的声音,尤其是低音表现。