ZHDA371 October   2026 OPA690

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 设计汇总
  5. 2工作原理
    1. 2.1 电路概述
    2. 2.2 闭环运行
    3. 2.3 FET 工作区域
  6. 3设计流程
    1. 3.1 选择 FET
      1. 3.1.1 Ciss
      2. 3.1.2 顺从电压范围
      3. 3.1.3 安全工作区 (SOA)
    2. 3.2 Rsense 选择
      1. 3.2.1 ESL 的影响
    3. 3.3 运算放大器选择
      1. 3.3.1 带宽
      2. 3.3.2 压摆率
      3. 3.3.3 运算放大器输出电流
  7. 4基于设计的元件选型
    1. 4.1 Trise = 100ns 的设计
      1. 4.1.1 FET 选择
      2. 4.1.2 Rsense 选择
      3. 4.1.3 运算放大器选择
        1. 4.1.3.1 带宽
        2. 4.1.3.2 压摆率
        3. 4.1.3.3 输出电流
    2. 4.2 架构选择(快速参考)
  8. 5电路架构选择
    1. 5.1 单反馈方法
    2. 5.2 双反馈方法
    3. 5.3 增强型双反馈方法
  9. 6结果
  10. 7相关文档

顺从电压范围

要验证 FET 是否保持饱和状态,设计人员必须查阅数据表中的两条关键曲线。首先,ID 与 VGS 传输特性决定了驱动最大输出电流所需的最大源栅极电压(VGS,最大值)。该值为 VGS,此时 ID 等于目标输出电流。其次,在该特定 VGS 最大值下检查 ID 与 VDS 输出特性,以确定拐点电压,即 ID 饱和且不再受 VDS 影响时的最小 VDS。该拐点电压表示 FET 保持饱和状态所需的最小余量。

应用的最低顺从电压必须超过上面确定的拐点 VDS 并留有足够的裕度。如果最低顺从电压过于接近或低于拐点,则 FET 在最坏情况下会进入欧姆区域,此时必须选择具有较低 Vth 或更陡峭饱和拐点的其他器件。

OPA690 典型输出特性图 3-1 典型输出特性
OPA690 典型传输特性图 3-2 典型传输特性

以 FET IQE013N04LM6CGSC 为例,其典型输出特性和传输特性如图 3-1 和图 3-2 所示。图 3-1 显示了不同栅源极电压下漏极电流随漏源极电压的变化,其中漏极电流在进入饱和区域之前迅速增加。图 3-2 显示了 25°C 和 175°C 时的传输特性,表明漏极电流随栅源极电压变化,以及温度对器件电流的影响。这些特性有助于确定工作区域,并在 FET 工作期间提供足够的电压裕度。