ZHDA371 October 2026 OPA690
应用先前确立的带宽与上升时间关系:
Rdamp–Ceff 低通滤波器极必须高于该带宽:
求解 Ceff:Ceff ≤ 9.09nF
因此,对于此设计,FET 的有效输入电容必须低于 9.09nF。
我们应考虑 Ciss 小于 9.1nF 的 FET;同时,考虑到电容变化对 gm 的影响,我们必须选择 Ciss 小于 7.6nF 的 FET。
根据 Ciss 标准和我们所需的电流规格,我们选择了 IQE013N04LM6CGSC (Ciss = 3.3nF)。根据 IQE013N04LM6CGSC 数据表,最大电流要求将 VGS(max) 驱动至 3V。将这一要求与 FET 的输出特性对应,表明 FET 在电压高于 0.5V 至 0.6V 时在饱和状态下工作。对于我们 0.4V 的最低顺从电压规格,FET 在从欧姆区到饱和区的转换区域附近工作。将顺从电压增大至 0.7V 至 0.8V 可使 FET 保持饱和状态。
该设计的目标是在 0.5V 最小顺从电压和 100µs 脉冲持续时间条件下实现 150A 输出电流。在 VDS = 0.4V 时沿 100µs 边界读取 SOA 曲线,IQE013N04LM6CGSC 可支持远超过 100A 的工作点。该器件完全在安全区域内工作,并具有很大的裕度,这证实了 SOA 不会限制设计。