ZHDA371 October   2026 OPA690

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 设计汇总
  5. 2工作原理
    1. 2.1 电路概述
    2. 2.2 闭环运行
    3. 2.3 FET 工作区域
  6. 3设计流程
    1. 3.1 选择 FET
      1. 3.1.1 Ciss
      2. 3.1.2 顺从电压范围
      3. 3.1.3 安全工作区 (SOA)
    2. 3.2 Rsense 选择
      1. 3.2.1 ESL 的影响
    3. 3.3 运算放大器选择
      1. 3.3.1 带宽
      2. 3.3.2 压摆率
      3. 3.3.3 运算放大器输出电流
  7. 4基于设计的元件选型
    1. 4.1 Trise = 100ns 的设计
      1. 4.1.1 FET 选择
      2. 4.1.2 Rsense 选择
      3. 4.1.3 运算放大器选择
        1. 4.1.3.1 带宽
        2. 4.1.3.2 压摆率
        3. 4.1.3.3 输出电流
    2. 4.2 架构选择(快速参考)
  8. 5电路架构选择
    1. 5.1 单反馈方法
    2. 5.2 双反馈方法
    3. 5.3 增强型双反馈方法
  9. 6结果
  10. 7相关文档

单反馈方法

对于较小的 Rdamp:

  • 反馈环路中的相位滞后更小
  • 环路带宽更高
  • 瞬态响应更快

对于 Rdamp = 0

  • 由于产生的 LC 网络 Q 因子较高,因此会出现振铃现象
  • 无论环路设计如何,电路都可能变得不稳定

方程式 11 计算 Rdamp 的有效限值。

方程式 11. 2×CeffLgate<Rdamp<12π×BW×Ceff

在此计算中,Lgate 表示栅极驱动路径中的寄生电感。Rdamp 选择为 5Ω 足以进行测量,因为栅极路径中没有欠阻尼和振荡,且 Ceff 的所有计算均基于 Rdamp = 5Ω 进行。对于此设计,选择 Rdamp 为 5Ω 是一个合理的方案。基于验证和仿真,可以进一步调整 Rsense。

OPA690 带阻尼电阻的 VCCS图 5-1 带阻尼电阻的 VCCS