ZHDA371 October 2026 OPA690
运算放大器带宽是选择运算放大器时首要且最基本的标准,因为无论电路其余部分的优化程度如何,缓慢的运算放大器都会直接限制输出电流的上升时间。将系统视为一阶近似值,运算放大器所需的最小带宽由方程式 6 计算得出。
其中:
但是,该值仅代表运算放大器本身速度足够快所需的最低值,并未留出余量用于信号路径其余部分引入的额外带宽限制。
特别是,由 FET 输入端的 Rdamp 和 Cgate 形成的低通滤波器已经消耗了部分可用带宽,这意味着如果选择的运算放大器带宽恰好等于最低带宽,则级联系统的响应将达不到上升时间目标。为确保运算放大器不会成为瓶颈,并在考虑 Rdamp – Cgate 极后仍保留足够的带宽,请选择带宽为计算得出最小值 3 倍至 4 倍的运算放大器,从而为整个闭环系统提供足够的余量,使其能够轻松满足上升时间规格。