ZHDA371 October   2026 OPA690

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 设计汇总
  5. 2工作原理
    1. 2.1 电路概述
    2. 2.2 闭环运行
    3. 2.3 FET 工作区域
  6. 3设计流程
    1. 3.1 选择 FET
      1. 3.1.1 Ciss
      2. 3.1.2 顺从电压范围
      3. 3.1.3 安全工作区 (SOA)
    2. 3.2 Rsense 选择
      1. 3.2.1 ESL 的影响
    3. 3.3 运算放大器选择
      1. 3.3.1 带宽
      2. 3.3.2 压摆率
      3. 3.3.3 运算放大器输出电流
  7. 4基于设计的元件选型
    1. 4.1 Trise = 100ns 的设计
      1. 4.1.1 FET 选择
      2. 4.1.2 Rsense 选择
      3. 4.1.3 运算放大器选择
        1. 4.1.3.1 带宽
        2. 4.1.3.2 压摆率
        3. 4.1.3.3 输出电流
    2. 4.2 架构选择(快速参考)
  8. 5电路架构选择
    1. 5.1 单反馈方法
    2. 5.2 双反馈方法
    3. 5.3 增强型双反馈方法
  9. 6结果
  10. 7相关文档

压摆率

在上升时间内将栅极摆动至 VGS(desired) 所需的最小压摆率:

方程式 9. S R m i n   =   V G S T r i s e =   3 V 100 n s   =   30 V / µ s

应用 5 倍至 10 倍裕度,得出的建议范围为 150V/µs 至 300V/µs。OPA690 提供 1,800V/µs,比最小值高 60 倍,远超建议范围。