ZHDA371 October 2026 OPA690
数据中心计算能力的快速增长,增加了对具有高效电源管理功能的高性能系统的需求。瞬态负载测试仪是产生快速负载电流变化的电路,用于评估电力输送系统的瞬态响应和稳定性。此类测试有助于评估系统应对功率需求突变的能力。电压控制电流源 (VCCS) 提供可编程负载电流,用于实现瞬态负载测试仪。输出电流通过闭环运算放大器、功率 FET 和精密检测电阻,由输入电压控制。该参考设计展示了针对不同要求和高速运行进行优化的 VCCS 实现。该设计支持对现代 GPU 和 CPU 电源以及数据中心应用进行精确的电力输送测试。