ZHDA367 October   2026 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC815-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2关于当前传统部件通信拓扑和以太网优势的问题说明
  6. 3以太网的优势
  7. 4关键障碍:以太网转型中的电力输送
  8. 5答案:数据线供电 (PoDL)
  9. 6实现挑战和缓解方案
  10. 7结语

结语

将雷达传感器从旧的 CAN 或 LIN 总线切换到汽车以太网,可为驾驶辅助和自主系统提供必需的带宽和时序。问题在于,仅以太网仍需单独的电源接线,这会增加重量、成本和复杂性,尤其是在汽车的雷达数量从三个增加到五个或八个的情况下。

数据线供电 (PoDL) 通过同一根双绞线传输电力和发送高速数据,从而解决了这一问题。PoDL 减少了电缆数量,减轻了线束重量,并可能降低成本;其使布线更加简单,同时仍支持原始数据处理所需的高速链路。

简而言之,PoDL 是一种可让以太网完全取代汽车雷达传统协议的方案;其为当今和未来的自动驾驶提供了更轻便、潜在成本更低且可扩展的传感器网络。