ZHDA363 October 2026 AFE7769D , AFE7920 , AFE8030 , AFE8092 , AFE8190 , AFE8192
总体而言,随着 5G 的部署,运营商正在混合使用 mMIMO、RRU 和小型蜂窝无线电设备,以在网络层面优化频谱和电源效率。在无线电层面,TI 的 RFIC 使无线电设计人员能够在发送和接收空闲期间实现节能。此外,TI 的集成 DPD RFIC 解决方案允许使用具有更高电源效率的 PA,同时保持高度线性的性能。设计人员能够利用 DPD 来优化系统效率,同时遵守严格的 3GPP 规范,从而解决无线电设备中功耗最高的子系统之一的能耗问题。