ZHDA363 October 2026 AFE7769D , AFE7920 , AFE8030 , AFE8092 , AFE8190 , AFE8192
传统蜂窝网络依赖于 RAN,其中基带信号处理在蜂窝天线所在的位置进行。随着流量不断增加,蜂窝尺寸正在缩小,导致蜂窝站点数量及其容量急剧增加。为了提高大量接入点的可扩展性,设备供应商和网络运营商提出了将 RRU 与 BBU 分离的方案。蜂窝规模缩小加上 RRU 与 BBU 分离的总体趋势,催生了小型蜂窝无线电设备的部署。
小型蜂窝网络传输的功率远低于传统 RRU。小型蜂窝网络的覆盖区域具有以下优点:
另一方面,网络运营商在部署小蜂窝网络时确实必须谨慎行事,以避免与现有的宏蜂窝产生可能的干扰。小型蜂窝无线电的数量取决于网络覆盖范围和性能。根据估算[3],每台无线电设备的覆盖范围在 4,000 至 10,000 平方英尺之间。此外,在射频接收效果较差的写字楼或公寓楼内,业主可以选择部署小蜂窝、直放站或分布式天线系统的组合来扩大覆盖范围。在为室内覆盖进行设计时,通常每个天线 0.25W 到 1W 的覆盖功率可能就足够了。对于中低流量的郊区等区域,拉远宏蜂窝无线电设备即可提供足够的容量和覆盖范围。在楼宇之间或体育场、购物广场等高数据流量区域,楼宇业主可以选择部署功率在 5W 至 10W 范围内的室外小蜂窝,以确保充分覆盖。