ZHDA351 October 2026 SN55LVCP22A-SP , SN55LVDS31-SP , SN55LVDS33-SP , SN55LVRA4-SEP , SN55LVTA4-SEP
总而言之,SpaceWire 是一种非常实用的接口,适用于各种类型的航天级应用,并且可以通过多种方式实现。TI 提供具备抗辐射能力的航天级 LVDS 器件,帮助客户轻松应对这些应用场景。适用的 TI 器件请参见 表 3-1。
| 功能 | 器件 | 通道数 | 信令速率 | SEL 等级 |
|---|---|---|---|---|
| LVDS 驱动器 | SN55LVTA4-SEP | 4 | 400Mbps | 50MeV-cm2 |
| SN55LVDS31-SP | 4 | 400Mbps | 110MeV-cm2 | |
| LVDS 接收器 | SN55LVDS33-SP | 4 | 400Mbps | 90MeV-cm2 |
| SN55LVRA4-SEP | 4 | 400Mbps | 50MeV-cm2 | |
| LVDS 缓冲交叉点开关 | SN55LVCP22A-SP | 2 | 1000Mbps | 75MeV-cm2 |