ZHDA351 October 2026 SN55LVCP22A-SP , SN55LVDS31-SP , SN55LVDS33-SP , SN55LVRA4-SEP , SN55LVTA4-SEP
许多航天应用都需要“保护切换”功能,即在数据流出现故障时,能够切换至冗余备份数据流以进行替换。例如,如果某个通过 SpaceWire 与系统其他部分进行通信的控制单元发生故障,则需要切换至备份控制单元,以确保系统能够继续运行。这一功能可通过 SN55LVCP22A-SP 器件(在此用作交换开关)来实现。下面的 图 2-3 展示了如何利用 8 片 SN55LVCP22A-SP 器件,通过调用每个交叉点开关的所有通道,构建一套包含主控制器和备用控制器及线缆的冗余 SpaceWire 接口。