ZHDA351 October   2026 SN55LVCP22A-SP , SN55LVDS31-SP , SN55LVDS33-SP , SN55LVRA4-SEP , SN55LVTA4-SEP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2用例
    1. 2.1 用例 1:不带 LVDS 引脚的 FPGA/MPU
    2. 2.2 用例 2:具有 LVDS 引脚的 FPGA/MPU
    3. 2.3 用例 3:冗余
  6. 3总结
  7. 4参考资料

摘要

低电压差分信号 (LVDS) 凭借其低功耗、高数据速率以及出色的 EMC 稳健性,被广泛应用于各类场景。虽然 TIA/EIA-644 标准定义了 LVDS 物理层,但许多现代通信网络都是基于该物理层构建的。在航天级系统中,SpaceWire 是一种常用的通信网络。尽管 TI 并未生产专门针对 SpaceWire 设计的器件,但其提供的航天级 LVDS 器件可用于以多种方式实现 SpaceWire 网络。