ZHDA351 October 2026 SN55LVCP22A-SP , SN55LVDS31-SP , SN55LVDS33-SP , SN55LVRA4-SEP , SN55LVTA4-SEP
如果使用的 FPGA 或 MPU 提供 LVDS I/O 引脚,则无需额外的 LVDS 驱动器/接收器对。然而、这并不一定意味着 SpaceWire 可以有效实现。根据 FPGA 在电路板上的位置,LVDS 信号可能需要通过缓冲器重新驱动,以改善信号完整性。LVDS 传输介质需要进行阻抗匹配,并在接收端使用 100Ω 终端电阻。STAR-Dundee 还建议,差分 PCB 走线长度应小于 5mm,因为其边沿速率最高可达 1GHz。这意味着,如果 FPGA 与电路板连接器之间的走线长度超过 5mm,则可以使用缓冲器重新驱动接收到的 LVDS 信号,以保持良好的信号完整性。
使用 TI LVDS 产品实现这一功能的一种方式是采用 SN55LVCP22A-SP。虽然从技术上讲,SN55LVCP22A-SP 是一款交叉点 LVDS 开关,但如图 图 2-2 所示,它可以配置为双通道缓冲器。此外,尽管该器件作为 LVDS 产品进行推广,但它也支持以 LVPECL 和 CML 信号作为输入,并将其转换为 LVDS 信号。由于 LVPECL 和 CML 信号具有更大的电压摆幅,可能会损坏 FPGA 上较为敏感的 LVDS 引脚,因此可以使用 SN55LVCP22A-SP 将这些信号转换为 LVDS 信号,从而保护接收端 FPGA 的引脚。
图 2-2 双通道缓冲器