ZHDA349 October 2026 TDA54-Q1
| NPAC 特性 | 说明 |
|---|---|
| 处理卸载 | 网络功能卸载至 NPAC,释放 SoC 内核以执行其他任务。 |
| 多功能 | 支持多种功能,包括 L3 (IP)、L4 和 VLAN 路由、网关、打包、拆包、加密、解密、身份验证及防火墙过滤。 |
| 可编程 | 专用硬件加速器与可编程 RISC-V 内核相结合,使客户能够轻松配置和自定义网络功能。 |
| 低功耗|低延迟 | 固定功能硬件和高速数据包总线可降低功耗和延迟。 |
| 数据包路由 | L3 (IP)、L4 和 VLAN 路由卸载。 |
| 打包与拆包 | 打包与拆包卸载;当需要 SoC 处理时,与系统存储器的直接数据包总线连接可降低延迟并提高吞吐量。 |
| 防火墙和数据包过滤 | 支持访问控制列表 (ACL) 过滤和数据包检查,仅将流量路由至授权区域。 |
| 加密、解密和身份验证 | 专用低延迟加密加速器支持 CANsec、IPsec、TLS、SecOC 及其他加密标准。 |
图形化 编程 GUI | 直观易用的图形化模型可自定义 NPAC 功能。预定义和自定义节点库可最大化支持的用例范围并缩短 NPAC 编程时间。 |
| 可扩展架构 | 在通用硬件架构上将网络性能从区域网关扩展至中央计算网关,保持代码兼容性。 |