ZHDA349 October   2026 TDA54-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 区域架构
  5. 2网络处理加速器 (NPAC)
    1. 2.1 NPAC 架构
    2. 2.2 NPAC 用例示例
    3. 2.3 NPAC 特性与优势
  6. 3总结

网络处理加速器 (NPAC)

德州仪器 (TI) 网络处理加速器 (NPAC) 是一款高性能网络处理引擎,可从主处理内核卸载网络和安全任务。NPAC 由专用硬件加速器、存储器、查找表和可编程 RISC-V 内核组成。此类确定性硬件 IP 模块与可编程内核的组合可实现高吞吐量、低功耗、低延迟的数据包处理,支持广泛的网络应用。

TITDA5x TVN2x AM2G TDA54x NPAC 框图图 2-1 TDA54x NPAC 框图

NPAC 特性或应用:

  • 每秒处理数百万个数据包
  • L3 (IP)、L4 和 VLAN 路由及网关支持
  • 安全卸载(IPSec、SSL、TLS、SecOC 等)
  • 防火墙、访问控制列表 (ACL) 和数据包检查
  • 打包与拆包卸载
  • 预定义、可定制的代码示例
  • 图形化编程框架