ZHDA349 October   2026 TDA54-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 区域架构
  5. 2网络处理加速器 (NPAC)
    1. 2.1 NPAC 架构
    2. 2.2 NPAC 用例示例
    3. 2.3 NPAC 特性与优势
  6. 3总结

简介

自汽车发明以来,汽车行业正经历最重大的架构变革。软件定义汽车、动力总成电气化、48V 系统、线控技术、AI 助手及自动驾驶等技术正在提升安全性、性能和效率,并从根本上改变乘客与车辆的交互方式。

为支持此类新技术,必须对底层车辆电气电子 (E/E) 架构进行全面重新设计。随着时间推移,传统分布式 E/E 架构已演变为包含多达 150 个电子控制单元 (ECU) 和数千米布线的复杂网络。每个 ECU 均采用独特的硬件和软件运行,并通过复杂且昂贵的布线网络互连。跨此类分布式 ECU 管理软件本质上既困难又昂贵。简化的首次尝试是采用基于域的架构,将电子设备按功能分组。此举降低了复杂性,但在高端车辆中,ECU 数量仍可能高达 100 个。为进一步简化 E/E 架构并实现软件定义汽车和自动驾驶等新技术,制造商正向基于区域的架构过渡。

TITDA5x TVN2x AM2G 采用分布式处理及昂贵复杂布线网络的域架构图 1-1 采用分布式处理及昂贵复杂布线网络的域架构