ZHDA347 October   2026 TPLD2001-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2过流保护挑战
    1. 2.1 阻断续流路径而产生的电压应力
    2. 2.2 对快速响应时间的要求
    3. 2.3 交流电网压降
  6. 3TPLD 概述及配置
    1. 3.1 TPLD 概述
    2. 3.2 TPLD 产品资源
    3. 3.3 在线启动电路
  7. 4TPLD 电路的系统示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

对快速响应时间的要求

在传统 OBC 中,PFC 开关频率通常不超过 100kHz,而在矩阵转换器中,客户追求 200kHz 至 500kHz 的频率来提高功率密度。在更高开关频率的应用中,SiC 或 GaN 用于替代基于 Si 的电源开关。对于传统的基于 Si 的电源开关,短路耐受时间可以超过 10μs。但是,对于基于 SiC 的电源开关,该值降至不到 2μs,而基于 GaN 的电源开关则进一步降至小于 1μs。

影响短路耐受时间的关键因素是热引起的灾难性故障。在短路情况下,电源开关会受到高压和大电流的影响,从而导致巨大的瞬时功率耗散和快速的温度升高。通常,基于 GaN 的电源开关具有更高的电流密度,导致高功率密度,并且在短路情况下温度会快速升高。

因此,对于矩阵转换器,由于电源开关的特性,OC 响应必须比传统的 OBC 更快。