ZHDA347 October 2026 TPLD2001-Q1
发生过流故障时,基本思路是关闭所有电源开关以保护其免受热故障的影响。这种保护方法广泛用于传统的两级 OBC。如图 2-1 所示,所有电源开关都关断后,变压器中的电流会通过体二极管续流。
然而,由于没有续流路径,矩阵转换器中无法使用这种控制方案。如果所有开关都完全关闭,变压器电流会给寄生电容充电,从而导致大电压尖峰,从而损坏设备,如图 2-2 所示。
因此,触发 OC 标志后,有必要为续流保持连续的电流路径。这意味着需要按照复杂的顺序关闭电源开关。