ZHDA347 October   2026 TPLD2001-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2过流保护挑战
    1. 2.1 阻断续流路径而产生的电压应力
    2. 2.2 对快速响应时间的要求
    3. 2.3 交流电网压降
  6. 3TPLD 概述及配置
    1. 3.1 TPLD 概述
    2. 3.2 TPLD 产品资源
    3. 3.3 在线启动电路
  7. 4TPLD 电路的系统示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

在线启动电路

INTERCONNECT-STUDIO 为开发人员提供设计电路所需的图形界面。

 TPLD InterConnect Studio图 3-2 TPLD InterConnect Studio

在 InterConnect Studio 中,选择器件型号和相关封装后,用户可以开始设计和仿真电路。以下是通过参考演示实现电源序列的示例。左侧的所有块都可以添加至右侧区域。每个块的数量都是有限的。如果存在红色警告,请选择较高端的 TPLD。对于所选的 LUT,可以根据开发人员要求设置成具有九种使用方式。使用表和公式优化逻辑电路,以节省资源。

 TPLD 仿真波形图 3-3 TPLD 仿真波形

仿真提供及时的设计检查。通过设计、仿真和重新设计,用户可以逐渐实现最佳定制 TPLD。按下 CONFIGURE* 按钮,如果需要永久配置,请三思后再行动。