ZHDA347 October   2026 TPLD2001-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2过流保护挑战
    1. 2.1 阻断续流路径而产生的电压应力
    2. 2.2 对快速响应时间的要求
    3. 2.3 交流电网压降
  6. 3TPLD 概述及配置
    1. 3.1 TPLD 概述
    2. 3.2 TPLD 产品资源
    3. 3.3 在线启动电路
  7. 4TPLD 电路的系统示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

TPLD 电路的系统示例

为了实现图 4-1 中所述的可配置保护和特定关断序列,TPLD2001-Q1 提供了灵活的内部逻辑矩阵。工程师无需添加外部硬件元件,即可配置复杂的时序、互锁逻辑和信号延迟。

图 4-1 展示了在车载充电器 (OBC) 系统中使用 TPLD2001-Q1 的示例设计和架构的系统级连接。

  • 正常运行:在标准工作条件下,MCU 生成的 PWM 信号 (PWM_IN) 直接通过 TPLD2001-Q1(直通模式)传递到四个独立的栅极驱动器单元:GDU1(驱动 G11、G12)、GDU2(驱动 G21、G22)、GDU3(驱动 G31、G32)和 GDU4(驱动 G41、G42)。
  • 故障保护和关断逻辑:如果发生 MCU 故障或系统级故障,TPLD2001-Q1 将用作基于硬件的安全机制。在接收到故障触发(例如来自外部电路的数字故障信号 (FLT) 或通过 VAC_SNS 输入的异常交流电压条件)后,TPLD2001-Q1 会覆盖 MCU 控制。
  • 灵活监控及可配置操作:VAC_SNS 引脚允许通过 TPLD 的内部模拟比较器或通过解读外部交流电压检测信号来进行系统监控。触发保护事件后,TPLD2001-Q1 会执行一个用户可配置的预编程关断序列,以安全地关断所有栅极驱动器,从而防止热损坏或功率级损坏。
 TPLD2001-Q1 系统方框图图 4-1 TPLD2001-Q1 系统方框图

通过在 TPLD2001-Q1 内对这些功能块进行全面编程,整个保护和驱动计时电路被整合到一个高度集成的 IC 中。这显著降低了物料清单 (BOM) 总成本,简化了 PCB 布局复杂性并提高了整体系统可靠性。