ZHDA347 October 2026 TPLD2001-Q1
计算、编码和处理数字信号构建了各种数字控制器的基础知识。控制器内部具有更宽的位和更快的时钟,使用户能够实现更复杂、集成度更高的设计。然而,出于安全考虑,还有另一个因素要求开发人员从控制器中提取简单逻辑过程的某些部分。例如,当 MCU 失控时,必须有一只脚 踩下制动器。开发人员可在系统中添加多个 AND/OR/D 触发器,以构建正确的断点。这是稳定的,但也可能更好:通过 TPLD 实现更小的尺寸和更灵活的配置。
| 分立式逻辑电路 | TPLD | CPLD/FPGA | |
|---|---|---|---|
| 太空 | 相当大 | 经优化的小尺寸 | 中 |
| 成本 | $ | $ | $$$$ |
| 灵活性 | 否 | 中 | 高 |
展示 TPLD 优势的简短示例:
Y=AB/C+/ABC 需要 2 个 NOT 门、4 个 2 输入 AND 门以及 1 个 2 输入 OR 门。分立式逻辑电路的成本大于 30mm2,而 TPLD801 仅为 3.36mm2。
使用 TPLD 系列是通过 InterConnect Studio 实现的 TPLD 支持 OTP(一次性可编程)这意味着用户可以在每个开发阶段以相同的引脚排列来优化设计。设计修复后,OTP 被锁定以防止内容回读。