当电流信号范围为纳安 (nA) 或皮安 (pA) 级别时,检测路径缓冲器的电流泄漏需达到飞安 (fA) 级别;否则测量精度将受到显著影响。对于 fA 级泄漏运算放大器,可参考表 2-3。
表 2-3 fA 级电流泄漏缓冲放大器
| PN |
主要特性 |
| OPA928 |
36V,2.5Mhz,5V/us,Ib=1fA(典型值),CMRR=120dB,THD+N=12ppm,En=1.4uVpp, 失调温漂=0.1uV/°C |
| LMP7721 |
5.5V,17Mhz,10V/us,Ib=3fA(典型值),CMRR=100dB,THD+N=7ppm, 失调温漂=1.5uV/°C |
| LMC608x |
15.5V,1.3Mhz,1.5V/us,Ib=10fA(typ),CMRR=85dB,THD+N=2000ppm, 失调温漂=1uV/°C |